9620
Omnitrack
Metric
Spring Loaded & Pneumatic
Spring Loaded
Powered by
CAD모델 선택
{omnitrack/metric/spring_loaded_pneumatic/spring_loaded/96_series_asmtab.prj},{NB=9620},{PART=9620},{MAT=},{SL=91},{DF=4.8},{LOADMD=188},{BALL=25},{A=50.8},{B=55.5},{C=6},{D=80},{E=65},{F=3 x 6.1},{PPATH=parts/96_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Omnitrack
Description
96 Series - Flange Socket Spring Loaded - Ball Transfer Units
Bill of material
9620
PART
9620
9620
MAT
Material
9620 : Standard materials
9620A : Stainless steel balls upgrade
9620Z : Arduous conditions upgrade
9620SS : All stainless steel upgrade
9620 : Standard materials
9620A : Stainless steel balls upgrade
9620Z : Arduous conditions upgrade
9620SS : All stainless steel upgrade
SL
SUPORTS LOAD kg
91
91
kg
DF
DEFLECTION mm
4.8
4.8
mm
LOADMD
LOAD AT MAX DEFLECTION
188
188
kg
BALL
25
25
mm
A
50.8
50.8
mm
B
55.5
55.5
mm
C
6
6
mm
D
80
80
mm
E
(PCD)
65
65
mm
F
COUNTERSUNK
3 x 6.1
3 x 6.1
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성