LP22
Omnitrack
Metric
Ball Transfer Units
Light Duty
Powered by
CAD모델 선택
{omnitrack/metric/ball_transfer_units/light_duty/lp_asmtab.prj},{NB=LP22},{PART=LP22},{MAT=},{BALL=22},{A=36.0},{B=9.8},{C=4.5},{D=45},{E=30.5},{PPATH=parts/lp_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Omnitrack
Description
LP Series - All plastic & Clip Fixing Range - Ball Transfer Units
Bill of material
LP22
PART
LP22
LP22
MAT
LP22 : Acetal (POM) housing & bearings
LP22A : Acetal (POM) housing & AISI 316 Stainless steel bearings
LP22 : Acetal (POM) housing & bearings
LP22A : Acetal (POM) housing & AISI 316 Stainless steel bearings
LOAD
10
10
kg
BALL
22
22
mm
A
36.0
36.0
mm
B
9.8
9.8
mm
C
4.5
4.5
mm
D
45
45
mm
E
30.5
30.5
mm
W
WEIGHT
0.035
0.035
kg
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성